Stavka 1

ADP
Polovi
l2
A
b1
h1
l1
E 65620/3/5000
3
5000
3x0.14
5
5.6
24

Detalji

Opis proizvoda

  • Sa optičkom podrškom podešavanju
  • Sa optičkom podrškom podešavanju
  • Maksimalna temperatura: 80 °C

Definisati proizvod

Odaberite karakteristike da biste artikl prebacili u korpu.

E 65620/3/5000 Magnetni senzor za T - žleb, sa kablom

E 65620/3/5000

Magnetni senzor za T - žleb, sa kablom

Kom.
Od ovog artikla ne možete da poručite manje od 1 Kom.. Od ovog artikla ne možete da poručite više od 10000 Kom.. Izabrali ste količinu „0“, zbog toga ovaj artikal neće biti uzet u obzir u daljim koracima.
sa zaliha