Ürünler 1

ADP
Kutuplar
l2
A
b1
h1
l1
E 65620/3/5000
3
5000
3x0.14
5
5.6
24

detaylar

Product description

  • With visual installation aid
  • With visual installation aid
  • Maximum temperature: 80 °C

Ürünü tanımlayın

Alışveriş sepetine bir ürün eklemek için istediğiniz özellikleri seçin.

E 65620/3/5000 T - kanallar için manyetik sınır anahtar sensörü, kablolu

E 65620/3/5000

T - kanallar için manyetik sınır anahtar sensörü, kablolu

adet
Bu ürünü 1 adet dan daha az sipariş veremezsiniz. 10000 adet‘den fazla sipariş veremezsiniz. Miktar '0' olarak ayarlanmıştır, bu nedenle bu öge sonraki adımlara dahil edilmeyecektir.
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
Yapılandırmak istediğiniz öğe bir 'e aittir. Ayarlamalarınızı yaptıktan sonra, tüm plakaları ve bileşenleri teknik uyumluluk açısından ayrı ayrı kontrol edin.