Artikel 2

ADP
d1
d2
Ring
l
l2
d3
d4
l5
E 2822/ 8/10/B
8
10
meu-simple-table-cell__cell-attribute-img
43
23
20
7.5
21
E 2822/ 8/10/R
8
10
meu-simple-table-cell__cell-attribute-img
43
23
20
7.5
21

Detaljer

Produktbeskrivning

  • Högsta temperatur: 90°C
  • Högsta tryck: 10 bar

Material

  • Mässing (förnicklad)
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
Du vill konfigurera en artikel som tillhör . Efter att du har gjort dina justeringar, kontrollera oberoende av alla plattor och komponenter för teknisk kompatibilitet.