Artikel 15

ADP
d2
l [m]
Färg
d
R min.
d1
E 2180/ 9/10/B
9
10
Blå
16.5
60
9.5
E 2180/ 9/50/B
9
50
Blå
16.5
60
9.5
E 2180/ 9/10/R
9
10
Röd
16.5
60
9.5
E 2180/ 9/50/R
9
50
Röd
16.5
60
9.5
E 2180/ 9/10/S
9
10
svart
16.5
60
9.5
E 2180/ 9/50/S
9
50
svart
16.5
60
9.5
E 2180/13/10/B
13
10
Blå
21.5
80
12.7
E 2180/13/50/B
13
50
Blå
21.5
80
12.7
E 2180/13/10/R
13
10
Röd
21.5
80
12.7
E 2180/13/50/R
13
50
Röd
21.5
80
12.7
E 2180/13/10/S
13
10
svart
21.5
80
12.7
E 2180/13/50/S
13
50
svart
21.5
80
12.7
E 2180/19/30/B
19
30
Blå
27
105
19
E 2180/19/30/R
19
30
meu-simple-table-cell__cell-attribute-img
27
105
19
E 2180/19/30/S
19
30
meu-simple-table-cell__cell-attribute-img
27
105
19

Detaljer

Produktbeskrivning

  • Högsta tryck: 20 bar
  • Högsta temperatur: 140°C

Material

  • EPDM
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
Du vill konfigurera en artikel som tillhör . Efter att du har gjort dina justeringar, kontrollera oberoende av alla plattor och komponenter för teknisk kompatibilitet.