Articol 2

ADP
d1
d2
Inel
l
l2
d3
d4
l5
E 2822/ 8/10/B
8
10
meu-simple-table-cell__cell-attribute-img
43
23
20
7.5
21
E 2822/ 8/10/R
8
10
meu-simple-table-cell__cell-attribute-img
43
23
20
7.5
21

Detalii

Descriere produs

  • Temperatură maximă: 90 °C
  • Presiune maximă: 10 bar

Material

  • Alamă (nichelată)
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
Doriți să configurați un articol care aparține de . După ajustări, vă rugăm să verificați toate plăcile și accesoriile încorporate independent, pentru compatibilitate tehnică.