Položek 2

ADP
d1
d2
Kroužek
l
l2
d3
d4
l5
E 2822/ 8/10/B
8
10
meu-simple-table-cell__cell-attribute-img
43
23
20
7.5
21
E 2822/ 8/10/R
8
10
meu-simple-table-cell__cell-attribute-img
43
23
20
7.5
21

Podrobnosti

Popis produktu

  • Maximální teplota: 90 °C
  • Maximální tlak: 10 bar

Materiál

  • Mosaz (poniklovaná)
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
Chcete konfigurovat položku, která patří do . Po provedení úprav prosím samostatně zkontrolujte technickou kompatibilitu všech desek a komponentů.