Artículos 2

ADP
d1
d2
Anillo
l
l2
d3
d4
l5
E 2822/ 8/10/B
8
10
meu-simple-table-cell__cell-attribute-img
43
23
20
7.5
21
E 2822/ 8/10/R
8
10
meu-simple-table-cell__cell-attribute-img
43
23
20
7.5
21

Detalles

Descripción del producto

  • Temperatura máxima: 90 °C
  • Presión máxima: 10 bar

Material

  • Latón (niquelado)
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
El artículo que desea configurar forma parte de un . Después de configurarlo, asegúrese de comprobar que todas las placas y componentes son compatibles desde el punto de vista técnico.