Articles 2

ADP
d1
d2
Anneau
l
l2
d3
d4
l5
E 2822/ 8/10/B
8
10
meu-simple-table-cell__cell-attribute-img
43
23
20
7.5
21
E 2822/ 8/10/R
8
10
meu-simple-table-cell__cell-attribute-img
43
23
20
7.5
21

Détails

Description du produit

  • Température maximale : 90 °C
  • Pression maximale : 10 bar

Matériau

  • Laiton (nickelé)
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
Vous souhaitez configurer un article appartenant à . Après avoir effectué vos ajustements, veuillez vérifier vous-même la compatibilité technique de tous les composants et plaques.