E 2820
Koppling med slangnippel system RPL-Stäubli
Artikel 6
| |
ADP
|
d1
|
d2
|
Ring
|
l
|
l2
|
d3
|
d4
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
E 2820/ 8/10/B
|
|
8
|
10
|
|
66
|
28
|
20
|
7.5
|
|
E 2820/ 8/10/R
|
|
8
|
10
|
|
66
|
28
|
20
|
7.5
|
|
E 2820/ 8/13/B
|
|
8
|
13
|
|
66
|
28
|
20
|
7.5
|
|
E 2820/ 8/13/R
|
|
8
|
13
|
|
66
|
28
|
20
|
7.5
|
|
E 2820/12/13/B
|
|
12
|
13
|
blå
|
78
|
33
|
28
|
10
|
|
E 2820/12/13/R
|
|
12
|
13
|
röd
|
78
|
33
|
28
|
10
|
Detaljer
Produktbeskrivning
- Högsta temperatur: 90°C
- Högsta tryck: 10 bar
Material
- Mässing (förnicklad)
Dokument
Tillbehör
Har du frågor om produkten?
Logga in eller registrera dig för att ställa frågor till våra experter.
Logga inRekommenderat för dig