Stavka 2

ADP
d1
d2
Prsten
l
l2
d3
d4
l5
E 2822/ 8/10/B
8
10
meu-simple-table-cell__cell-attribute-img
43
23
20
7.5
21
E 2822/ 8/10/R
8
10
meu-simple-table-cell__cell-attribute-img
43
23
20
7.5
21

Detalji

Opis proizvoda

  • Maksimalna temperatura: 90 °C
  • Maksimalan pritisak: 10 bara

Materijal

  • Mesing (niklovani)