E 2520 HT
Snabbkoppling, lågt läckage med gänga, hög temperatur
Artikel 3
| |
ADP
|
DN
|
d2
|
SW
|
d1
|
l1
|
l2
|
d3
|
d4
|
Typ
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
E 2520 HT/ 6/ 14
|
|
6
|
M14 x 1.5
|
21
|
12.5
|
50
|
11
|
24
|
7
|
9
|
|
E 2520 HT/ 6/1/4
|
|
6
|
G 1/4"
|
21
|
12.5
|
50
|
11
|
24
|
7
|
9
|
|
E 2520 HT/ 9/3/8
|
|
9
|
G 3/8"
|
27
|
17
|
61
|
11
|
32
|
10
|
13
|
Detaljer
Produktbeskrivning
- Maximalt tryck: 35 bar
- Högsta temperatur (olja): 220°C
- Högsta temperatur (vatten): 180°C
Material
- Förnicklad mässing / hylsa i rostfritt stål / FKM
Dokument
Tillbehör
Har du frågor om produkten?
Logga in eller registrera dig för att ställa frågor till våra experter.
Logga inRekommenderat för dig