Artykuły 2

ADP
d1
d2
Pierścień
l
l2
d3
d4
l5
E 2822/ 8/10/B
8
10
meu-simple-table-cell__cell-attribute-img
43
23
20
7.5
21
E 2822/ 8/10/R
8
10
meu-simple-table-cell__cell-attribute-img
43
23
20
7.5
21

Szczegóły

Opis produktu

  • Maks. temperatura: 90°C
  • Maks. ciśnienie: 10 bar

Materiał

  • Mosiądz (niklowany)
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
Chcesz skonfigurować artykuł należący do . Po dokonaniu zmian należy sprawdzić wszystkie płyty i części montażowe pod kątem zgodności technicznej.