Artikel 1

ADP
d1
b
h
l
l2
E 2196/10-35
10-35
135
280
420
480

Detaljer

Produktbeskrivning

  • För presshylsor E 2190

Leveransomfattning

  • Två olika backsatser

Definiera produkt

Välj dina attribut för att lägga till en artikel i din varukorgen.

E 2196/10-35 Slangpress

E 2196/10-35

Slangpress

St.
Du kan inte beställa mindre än 1 St. av denna artikel. Du kan inte beställa mer än 10000 St. av denna artikel. Du har valt antal ”0” så denna artikel kommer inte att beaktas i ytterligare steg.
Finns på lager
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
Du vill konfigurera en artikel som tillhör . Efter att du har gjort dina justeringar, kontrollera oberoende av alla plattor och komponenter för teknisk kompatibilitet.