Artikkelit 2

ADP
d1
d2
rengas
l
l2
d3
d4
l5
E 2822/ 8/10/B
8
10
meu-simple-table-cell__cell-attribute-img
43
23
20
7.5
21
E 2822/ 8/10/R
8
10
meu-simple-table-cell__cell-attribute-img
43
23
20
7.5
21

Lisätietoja

Tuotekuvaus

  • Enimmäislämpötila: 90 °C
  • Maksimipaine: 10 bar

Materiaali

  • Messinki (nikkelipinnoitettu)
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
Haluat konfiguroida tuotteen, joka kuuluu -tuotteeseen. Tarkista muutosten jälkeen itse kaikkien levyjen ja asennusosien tekninen yhteensopivuus.