Artikelen 2

ADP
d1
d2
Ring
l
l2
d3
d4
l5
E 2822/ 8/10/B
8
10
meu-simple-table-cell__cell-attribute-img
43
23
20
7.5
21
E 2822/ 8/10/R
8
10
meu-simple-table-cell__cell-attribute-img
43
23
20
7.5
21

Details

Productbeschrijving

  • Maximale temperatuur: 90 °C
  • Maximale druk: 10 bar

Materiaal

  • Messing (vernikkeld)
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
U wilt een artikel configureren dat bij een hoort. Controleer na de aanpassingen zelf alle platen en componenten op technische compatibiliteit.