商品 2

ADP
d1
d2
环形
l
l2
d3
d4
l5
E 2822/ 8/10/B
8
10
meu-simple-table-cell__cell-attribute-img
43
23
20
7.5
21
E 2822/ 8/10/R
8
10
meu-simple-table-cell__cell-attribute-img
43
23
20
7.5
21

详情

产品描述

  • 最高温度:90 °C
  • 最大压力:10 Bar

Material

  • Brass (nickel-plated)

定义产品

选择所需的属性,将商品添加到购物车。

对产品有疑问吗?

请登录您的账户或注册,以便向我们的专家提问。

商店选择

购物车预览

CAD 预览

您的购物车为空。
净额共计
至购物车

重要提示

您要配置的项目属于。调整后,请独立核查所有面板与组件的技术兼容性。