Artikel 2

ADP
Form
d1
l1
Korn
l
St./VPE
V 76711/A1/16x20/120 meu-simple-table-cell__cell-product-img
Cylinder
16
20
120
60
10
V 76711/A1/20x20/120 meu-simple-table-cell__cell-product-img
Cylinder
20
20
120
60
10

Detaljer

Produktbeskrivning

  • Skaft Ø6 mm

Material

  • Förstärkt filt med mässingsfiber

Användning

  • Dessa mässingsinfunderade filtar är optimala för bearbetning av komplexa geometrier, t.ex. på aluminium. I kombination med pasta kan spår av bearbetning (t.ex. fräslinjer) avlägsnas mycket snabbt. För den slutliga poleringen används därefter poleringshanddukar, filtlameller eller poleringsborstar.
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
Du vill konfigurera en artikel som tillhör . Efter att du har gjort dina justeringar, kontrollera oberoende av alla plattor och komponenter för teknisk kompatibilitet.