Izdelek 2

ADP
Oblika
d1
l1
Granulacija
l
Kos/Enota pakiranja
V 76711/A1/16x20/120 meu-simple-table-cell__cell-product-img
Cilindrična
16
20
120
60
10
V 76711/A1/20x20/120 meu-simple-table-cell__cell-product-img
Cilindrična
20
20
120
60
10

Podrobnosti

Opis izdelka

  • Steblo Ø6 mm

Material

  • Filc, ojačan z medeninastimi vlakni

Uporaba

  • Ti, z medenino prežeti filci, so izredno primerni za obdelavo kompleksnih geometrij, npr. na aluminiju. V kombinaciji z uporabo polirnih je mogoče hitro in učinkovito odstraniti sledi strojne obdelave (npr. linije rezkanja). Za končno poliranje se uporabijo polirne krpe, lamele iz filca ali polirne ščetke.