Articolo 2

ADP
Forma
d1
l1
Grana
l
Pz. / Conf.
V 76711/A1/16x20/120 meu-simple-table-cell__cell-product-img
Cilindro
16
20
120
60
10
V 76711/A1/20x20/120 meu-simple-table-cell__cell-product-img
Cilindro
20
20
120
60
10

Dettagli

Descrizione del prodotto

  • Gambo Ø6 mm

Materiale

  • Feltro rinforzato con fibra di ottone

Utilizzo

  • Queste mole in feltro con fibre di ottone sono ideali per la lavorazione di geometrie complesse, come l’alluminio. In combinazione con le paste, le tracce di lavorazione (ad esempio le linee di fresatura) possono essere rimosse molto rapidamente. Per la lucidatura finale si utilizzano panni, feltrini o spazzole per lucidare.
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
Vuoi configurare un elemento che appartiene a . Dopo aver effettuato le regolazioni, verifica in modo indipendente tutte le piastre e i componenti per verificare la compatibilità tecnica.