V 76711
Messingfaser-Polierfilz mit Schaft Ø6
Artikel 2
|
|
ADP
|
Form
|
d1
|
l1
|
Korn
|
l
|
Stück pro Verpackungseinheit
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
V 76711/A1/16x20/120
|
|
Zylinder
|
16
|
20
|
120
|
60
|
10
|
|
V 76711/A1/20x20/120
|
|
Zylinder
|
20
|
20
|
120
|
60
|
10
|
Details
Produktbeschreibung
- Schaft Ø6 mm
Material
- Mit Messingfaser verstärkter Filz
Anwendung
- Diese mit Messing durchzogenen Filze eignen sich hervorragend zum Bearbeiten von komplexen Geometrien, z. B. auf Aluminium. Im Zusammenspiel mit Pasten können Bearbeitungsspuren (z. B. Fräszeilen) sehr schnell entfernt werden. Zur finalen Politur werden im Anschluss Poliertücher, Filzlamellen oder Polierbürsten eingesetzt.
Dokumente
Für Sie empfohlen