Vare 2

ADP
Form
d1
l1
Korn
l
Stk. / VPE
V 76711/A1/16x20/120 meu-simple-table-cell__cell-product-img
Cylinder
16
20
120
60
10
V 76711/A1/20x20/120 meu-simple-table-cell__cell-product-img
Cylinder
20
20
120
60
10

Detaljer

Produktbeskrivelse

  • Skaft Ø6 mm

Materiale

  • Filt forstærket med messingfiber

Anvendelse

  • Denne messing-infunderede filt er ideel til behandling af komplekse geometrier, f.eks på aluminium. Når det kombineres med pastaer, kan spor af bearbejdning (f.eks. fræselinjer) meget hurtigt fjernes. Derefter bruges pudseklude, filtlameller eller poleringsbørster til den endelige polering.
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
Du vil konfigurere et element, der hører til . Efter dine justeringer bedes du kontrollere alle plader og normdele uafhængigt for teknisk kompatibilitet.