Артикул 2

ADP
Форма
d1
l1
Зърненост
l
бр./ОПЕ
V 76711/A1/16x20/120 meu-simple-table-cell__cell-product-img
Цилиндър
16
20
120
60
10
V 76711/A1/20x20/120 meu-simple-table-cell__cell-product-img
Цилиндър
20
20
120
60
10

Детайли

Описание на продукта

  • Държач Ø6 мм

Материал

  • Подсилено с месингови влакна кече

Приложение

  • Тези с месинг вплетени кечета са идеални за обработка на сложни геометрични форми, като например на алуминий. В комбинация с пастите можете много бързо да отстраните следите от обработка (например от фрезоване). За крайната политурата се използват полиращите кърпи, кече ламели или четки за полиране.
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
Искате да конфигурирате артикула, който принадлежи към . След като направите настройките, моля, проверете самостоятелно всички плочи и компоненти за техническа съвместимост.