Artigos 2

ADP
Forma
d1
l1
Grão
l
Quant./UE
V 76711/A1/16x20/120 meu-simple-table-cell__cell-product-img
Cilindro
16
20
120
60
10
V 76711/A1/20x20/120 meu-simple-table-cell__cell-product-img
Cilindro
20
20
120
60
10

Detalhes

Descrição do produto

  • Haste: Ø6 mm

Material

  • Feltro reforçado com fibra de latão

Aplicação

  • Estas peças de feltro com infusão de latão são ideais para maquinar geometrias complexas, por exemplo, em alumínio. Em combinação com pastas, as marcas de maquinação (por exemplo, linhas de fresagem) podem ser removidas muito rapidamente. Para o polimento final, são utilizados panos de polimento, feltros ou escovas de polimento.
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
Pretende configurar um artigo que pertence a . Após as adaptações, verificar por conta própria a compatibilidade técnica de todas as placas e componentes.