V 76707
Poleringsfilt rund med skaft Ø6, medel
Artikel 14
| |
ADP
|
Form
|
d1
|
l1
|
l
|
Stycken per förpackningsenhet
|
|---|---|---|---|---|---|---|
|
V 76707/A1/10x12
|
|
Cylinder
|
10
|
12
|
53
|
10
|
|
V 76707/A1/15x20
|
|
Cylinder
|
15
|
20
|
62
|
10
|
|
V 76707/A1/15x30
|
|
Cylinder
|
15
|
30
|
69
|
10
|
|
V 76707/A1/20x30
|
|
Cylinder
|
20
|
30
|
71
|
10
|
|
V 76707/A1/25x30
|
|
Cylinder
|
25
|
30
|
71
|
10
|
|
V 76707/A1/30x35
|
|
Cylinder
|
30
|
35
|
72
|
10
|
|
V 76707/A3/20x30
|
|
Cylinder med radie
|
20
|
30
|
70
|
10
|
|
V 76707/E1/25x25
|
|
Trapets
|
25
|
25
|
63
|
10
|
|
V 76707/E1/30x30
|
|
Trapets
|
30
|
30
|
70
|
10
|
|
V 76707/G3/15x25
|
|
Spetskon
|
15
|
25
|
63
|
10
|
|
V 76707/G3/20x30
|
|
Spetskon
|
20
|
30
|
72
|
10
|
|
V 76707/G3/30x50
|
|
Spetskon
|
30
|
50
|
79
|
10
|
|
V 76707/ J1/20
|
|
Kula
|
20
|
- |
63
|
10
|
|
V 76707/ J1/25
|
|
Kula
|
25
|
- |
65
|
10
|
Detaljer
Produktbeskrivning
- Skaft Ø6 mm
Dokument
Har du frågor om produkten?
Logga in eller registrera dig för att ställa frågor till våra experter.
Logga inRekommenderat för dig