V 76711
Bâton à polir sur tige, en feutre avec fibres de laiton Ø6
Articles 2
|
|
ADP
|
Forme
|
d1
|
l1
|
Grain
|
l
|
Unité(s) par unité de vente consommateur
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
V 76711/A1/16x20/120
|
|
Cylindre
|
16
|
20
|
120
|
60
|
10
|
|
V 76711/A1/20x20/120
|
|
Cylindre
|
20
|
20
|
120
|
60
|
10
|
Détails
Description du produit
- Tige Ø6 mm
Matériau
- Du feutre avec renforcement en fibres de laiton
Application
- Ces feutres avec renforcement en fibres de laiton sont parfaitement adaptés au polissage de géométries complexes, p. ex. sur l’aluminium. En combinaison avec des pâtes, les traces d’usinage (p. ex. les lignes de fraisage) peuvent être éliminées très rapidement. Après les feutres, les chiffons de polissage, les lamelles de feutre ou les brosses à polir sont utilisés pour le polissage final.
Documents
Recommandations pour vous