Artículos 2

ADP
Forma
d1
l1
Grano
l
Unid./unid. embalaje
V 76711/A1/16x20/120 meu-simple-table-cell__cell-product-img
Cilindro
16
20
120
60
10
V 76711/A1/20x20/120 meu-simple-table-cell__cell-product-img
Cilindro
20
20
120
60
10

Detalles

Descripción del producto

  • Ø del vástago: 6 mm

Material

  • Fieltro reforzado con fibra de latón

Aplicación

  • El fieltro reforzado con latón es idóneo para mecanizar geometrías complejas, por ejemplo, en aluminio. En combinación con pastas, permite eliminar con facilidad las marcas de mecanizado (por ejemplo, las líneas de fresado). Para el pulido final se utilizan paños, láminas de fieltro o cepillos.
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
El artículo que desea configurar forma parte de un . Después de configurarlo, asegúrese de comprobar que todas las placas y componentes son compatibles desde el punto de vista técnico.