Artikel 5

ADP
d1
l1
d3
Utförande
l
St./VPE
V 76728/40x20/6/W
40
20
6
mjuk H25
40
10
V 76728/40x20/6/M
40
20
6
Mellan H40
40
10
V 76728/40x30/6/W
40
30
6
mjuk H25
40
10
V 76728/40x30/6/M
40
30
6
Mellan H40
40
10
V 76728/50x30/6/W
50
30
6
mjuk H25
40
10

Detaljer

Produktbeskrivning

  • Borstformad
  • Anpassar sig efter ytan
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
Du vill konfigurera en artikel som tillhör . Efter att du har gjort dina justeringar, kontrollera oberoende av alla plattor och komponenter för teknisk kompatibilitet.