Položek 2

ADP
Tvar
d1
l1
Zrnitost
l
ks/balení
V 76711/A1/16x20/120 meu-simple-table-cell__cell-product-img
Válec
16
20
120
60
10
V 76711/A1/20x20/120 meu-simple-table-cell__cell-product-img
Válec
20
20
120
60
10

Podrobnosti

Popis produktu

  • Dřík Ø6 mm

Materiál

  • Plst vyztužena mosaznými vlákny

Použití

  • Tyto plsti s mosaznými vlákny jsou ideální pro obrábění složitých geometrií, např. z hliníku. V kombinaci s pastami lze velmi rychle odstranit stopy po obrábění (např. linie frézování). K finálnímu leštění se pak používají lešticí hadříky, plstěné lamely anebo lešticí kartáče.
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
Chcete konfigurovat položku, která patří do . Po provedení úprav prosím samostatně zkontrolujte technickou kompatibilitu všech desek a komponentů.