Árucikk 2

ADP
forma
d1
l1
Szemcse
l
darab/csomag
V 76711/A1/16x20/120 meu-simple-table-cell__cell-product-img
Henger
16
20
120
60
10
V 76711/A1/20x20/120 meu-simple-table-cell__cell-product-img
Henger
20
20
120
60
10

Részletek

Termékleírás

  • Szár Ø3 mm

Anyag

  • Sárgarézszállal megerősített filc

Alkalmazás

  • Ezek a sárgarézzel bevont filcek ideálisak komplex geometriák megmunkálásához, pl. alumíniumon. Pasztákkal kombinálva a megmunkálási nyomok (pl. marási csíkok) nagyon gyorsan eltávolíthatók. A végső polírozáshoz polírozó kendőket, lamellás polírfilceket vagy polírozó keféket használnak.
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
Egy olyan cikket szeretne konfigurálni, amely ehhez tartozik: . A beállítások elvégzése után kérjük, ellenőrizze az összes lap és alkatrész műszaki kompatibilitását.