Stavka 2

ADP
Oblik
d1
l1
Jezgro
l
Kom./pakovanju
V 76711/A1/16x20/120 meu-simple-table-cell__cell-product-img
Cilindar
16
20
120
60
10
V 76711/A1/20x20/120 meu-simple-table-cell__cell-product-img
Cilindar
20
20
120
60
10

Detalji

Opis proizvoda

  • Osovina Ø6 mm

Materijal

  • Filc ojačan mesinganim vlaknima

Primena

  • Ovi filcevi sa mesinganim vlaknima su idealni za obradu kompleksnih geometrijskih oblika, npr. od aluminijuma. Uz pomoć pasti mogu se brzo ukloniti tragovi obrade (npr. linija glodanja). Za završno poliranje koriste se krpe za poliranje, filcane lamele ili četke za poliranje.