Oprema za stezanje

Tool holders for mould and die making

The requirements for a tool holder for machining in mould and die making are usually very different from those in contract manufacturing. We have taken a closer look at these basic requirements and the importance of tool holders as a component of a machine tool.

Requirements for a tool holder

Concentricity

Balance quality

Radial stiffness

Repeatable accuracy

HWZ 9602 Čistač vretena HSK Pojedinačna slika proizvoda
Čistač vretena HSK
HWZ 9600 Čistač vretena ISO/SK Pojedinačna slika proizvoda
Čistač vretena ISO/SK
HWZ 2202 Stezna glava sa zaključavanjem i kanalima za hlađenje, DIN 69871 Pojedinačna slika proizvoda
Stezna glava sa zaključavanjem i kanalima za hlađenje, DIN 69871
HWZ 2219 Stezna glava za ER čaure, DIN 69871 Pojedinačna slika proizvoda
Stezna glava za ER čaure, DIN 69871
HWZ 2267 Skupljajuća stezna glava 4,5°, DIN 69871 Pojedinačna slika proizvoda
Skupljajuća stezna glava 4,5°, DIN 69871
HWZ 2273 Kratka glava za bušenje, DIN 69871 Pojedinačna slika proizvoda
Kratka glava za bušenje, DIN 69871
HWZ 2261 Hidraulična stezna glava, kratka, uska, DIN 69871 Pojedinačna slika proizvoda
Hidraulična stezna glava, kratka, uska, DIN 69871
HWZ 1102 Stezna glava sa zaključavanjem i kanalima za hlađenje, DIN 69893 Pojedinačna slika proizvoda
Stezna glava sa zaključavanjem i kanalima za hlađenje, DIN 69893
HWZ 1119 Stezna glava za ER čaure, DIN 69893 Pojedinačna slika proizvoda
Stezna glava za ER čaure, DIN 69893
HWZ 1161 Hidraulična stezna glava, kratka, uska, DIN 69893 Pojedinačna slika proizvoda
Hidraulična stezna glava, kratka, uska, DIN 69893

To sum it up the interface between the machine and the tool is partly responsible for reaching long service lives and achieving the full performance potential of cutting tools in modern machine tools. What’s more, milling results with high dimensional accuracy and best surface quality are only achieved by the optimum combination of tool, workpiece, tool clamping equipment and machine tool.

Detailbild einer Werkzeugaufnahme
Detailbild einer Werkzeugaufnahme

Other important criteria

Interfering contour

Projection length

Stability and damping

Maximum process reliability