Kiinnitystekniikka

Tool holders for mould and die making

The requirements for a tool holder for machining in mould and die making are usually very different from those in contract manufacturing. We have taken a closer look at these basic requirements and the importance of tool holders as a component of a machine tool.

Requirements for a tool holder

Concentricity

Balance quality

Radial stiffness

Repeatable accuracy

HWZ 9600 Karanpuhdistin ISO/SK Tuotteen yksittäiskuva
Karanpuhdistin ISO/SK
HWZ 2202 Weldon-istukka jäähdytyskanavarei'illä, DIN 69871 Tuotteen yksittäiskuva
Weldon-istukka jäähdytyskanavarei'illä, DIN 69871
HWZ 2219 ER-kiristysistukka, DIN 69871 Tuotteen yksittäiskuva
ER-kiristysistukka, DIN 69871
HWZ 2267 Kutisteistukka 4,5°, DIN 69871 Tuotteen yksittäiskuva
Kutisteistukka 4,5°, DIN 69871
HWZ 2273 Yksiosainen poraistukka, DIN 69871 Tuotteen yksittäiskuva
Yksiosainen poraistukka, DIN 69871
HWZ 2261 Hydraulinen paisuntaistukka, lyhyt, kapea, DIN 69871 Tuotteen yksittäiskuva
Hydraulinen paisuntaistukka, lyhyt, kapea, DIN 69871
HWZ 1102 Weldon-istukka jäähdytyskanavarei'illä, DIN 69893 Tuotteen yksittäiskuva
Weldon-istukka jäähdytyskanavarei'illä, DIN 69893
HWZ 1119 ER-kiristysistukka, DIN 69893 Tuotteen yksittäiskuva
ER-kiristysistukka, DIN 69893
HWZ 1161 Hydraulinen paisuntaistukka, lyhyt, kapea, DIN 69893 Tuotteen yksittäiskuva
Hydraulinen paisuntaistukka, lyhyt, kapea, DIN 69893

To sum it up the interface between the machine and the tool is partly responsible for reaching long service lives and achieving the full performance potential of cutting tools in modern machine tools. What’s more, milling results with high dimensional accuracy and best surface quality are only achieved by the optimum combination of tool, workpiece, tool clamping equipment and machine tool.

Detailbild einer Werkzeugaufnahme

Other important criteria

Interfering contour

Projection length

Stability and damping

Maximum process reliability
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
Haluat konfiguroida tuotteen, joka kuuluu -tuotteeseen. Tarkista muutosten jälkeen itse kaikkien levyjen ja asennusosien tekninen yhteensopivuus.