Spanntechnik

Werkzeugaufnahmen für den Werkzeug- und Formenbau

Die Anforderungen an eine Werkzeugaufnahme für die Zerspanung im Werkzeug- und Formenbau unterscheiden sich oftmals stark von jenen in der reinen Lohnfertigung. Wir haben für Sie diese grundlegenden Anforderungen und die Wichtigkeit von Werkzeugaufnahmen als Bestandteil einer Werkzeugmaschine genauer beleuchtet.

Anforderungen an eine Werkzeugaufnahme

Rundlaufgenauigkeit

Wuchtgüte

Radialsteifigkeit

Wiederholgenauigkeit

HWZ 9600 Spindelreiniger ISO/SK Produkt Einzelbild
Spindelreiniger ISO/SK
HWZ 2202 Flächenspannfutter mit Kühlkanalbohrungen, DIN 69871 Produkt Einzelbild
Flächenspannfutter mit Kühlkanalbohrungen, DIN 69871
HWZ 2219 ER Spannzangenfutter, DIN 69871 Produkt Einzelbild
ER Spannzangenfutter, DIN 69871
HWZ 2267 Schrumpffutter 4,5°, DIN 69871 Produkt Einzelbild
Schrumpffutter 4,5°, DIN 69871
HWZ 2273 Kurzbohrfutter, DIN 69871 Produkt Einzelbild
Kurzbohrfutter, DIN 69871
HWZ 2261 Hydro-Dehnspannfutter, kurz, schlank, DIN 69871 Produkt Einzelbild
Hydro-Dehnspannfutter, kurz, schlank, DIN 69871
HWZ 1102 Flächenspannfutter mit Kühlkanalbohrungen, DIN 69893 Produkt Einzelbild
Flächenspannfutter mit Kühlkanalbohrungen, DIN 69893
HWZ 1119 ER Spannzangenfutter, DIN 69893 Produkt Einzelbild
ER Spannzangenfutter, DIN 69893
HWZ 1161 Hydro-Dehnspannfutter, kurz, schlank, DIN 69893 Produkt Einzelbild
Hydro-Dehnspannfutter, kurz, schlank, DIN 69893

Zusammenfassend ist die Schnittstelle zwischen Maschine und Werkzeug mitverantwortlich dafür, hohe Standzeiten zu erzielen und das volle Leistungspotenzial von Zerspanungswerkzeugen in modernen Werkzeugmaschinen auszuschöpfen. Des Weiteren werden Fräsergebnisse mit hoher Maßhaltigkeit und bester Oberflächengüte nur durch die optimale Kombination von Werkzeug, Werkstück, Werkzeugspannmittel und Werkzeugmaschine erreicht.

Detailbild einer Werkzeugaufnahme für die Zerspanung im Werkzeug- und Formenbau

Weitere wichtige Kriterien

Störkontur

Auskraglänge

Stabilität und Dämpfung

Maximale Prozesssicherheit
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
Sie möchten einen Artikel konfigurieren, der zu gehört. Bitte prüfen Sie nach Ihren Anpassungen eigenständig alle Platten und Einbauteile auf technische Kompatibilität.