Spantechniek

Gereedschapsopnamen voor de gereedschap- en matrijzenbouw

De eisen die gesteld worden aan de gereedschapsopname voor de verspaning in de gereedschap- en matrijzenbouw verschillen dikwijls sterk van die in de contractproductie. We hebben deze fundamentele eisen en het belang van gereedschapsopnamen als bestanddeel van een gereedschapswerktuig nader voor u uiteengezet.

Eisen aan de gereedschapsopname

Rondloopnauwkeurigheid

Balans

Radiale stijfheid

Repeteernauwkeurigheid

HWZ 9600 Spindelreiniger ISO/SK Product afbeelding
Spindelreiniger ISO/SK
HWZ 2202 Weldonhouder met koelkanaalboringen, DIN 69871 Product afbeelding
Weldonhouder met koelkanaalboringen, DIN 69871
HWZ 2219 ER-spantanghouder DIN 69871 Product afbeelding
ER-spantanghouder DIN 69871
HWZ 2267 Krimphouder 4,5°, DIN 69871 Product afbeelding
Krimphouder 4,5°, DIN 69871
HWZ 2273 Korte boorhouder, DIN 69871 Product afbeelding
Korte boorhouder, DIN 69871
HWZ 2261 Hydro-expansie gereedschapshouder kort, slank, DIN 69871 Product afbeelding
Hydro-expansie gereedschapshouder kort, slank, DIN 69871
HWZ 1102 Weldonhouder met koelkanaalboringen, DIN 69893 Product afbeelding
Weldonhouder met koelkanaalboringen, DIN 69893
HWZ 1119 ER-spantanghouder DIN 69893 Product afbeelding
ER-spantanghouder DIN 69893
HWZ 1161 Hydro-expansie gereedschapshouder kort, slank, DIN 69893 Product afbeelding
Hydro-expansie gereedschapshouder kort, slank, DIN 69893

Samenvattend is de aansluiting tussen machine en gereedschap er medeverantwoordelijk voor om hoge standtijden te behalen en de volledige potentie van verspaningsgereedschappen in moderne gereedschapswerktuigen te benutten. Daarbij worden freesresultaten met hoge maatvastheid en perfecte oppervlaktekwaliteit alleen behaald door de beste combinatie van gereedschap, werkstuk, opspanning van het gereedschap en het gereedschapswerktuig.

Detailbild einer Werkzeugaufnahme

Overige belangrijke criteria

Storende contouren

Afkoppellengte

Stabiliteit en demping

Maximale proceszekerheid
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
U wilt een artikel configureren dat bij een hoort. Controleer na de aanpassingen zelf alle platen en componenten op technische compatibiliteit.