Opspændingsudstyr

Tool holders for mould and die making

The requirements for a tool holder for machining in mould and die making are usually very different from those in contract manufacturing. We have taken a closer look at these basic requirements and the importance of tool holders as a component of a machine tool.

Requirements for a tool holder

Concentricity

Balance quality

Radial stiffness

Repeatable accuracy

HWZ 9602 Spindelrenser HSK Produkt enkeltbillede
Spindelrenser HSK
HWZ 9600 Spindelrenser ISO/SK Produkt enkeltbillede
Spindelrenser ISO/SK
HWZ 2202 Fladespændepatron med kølekanaler, DIN 69871 Produkt enkeltbillede
Fladespændepatron med kølekanaler, DIN 69871
HWZ 2219 ER-spændetangspatron DIN 69871 Produkt enkeltbillede
ER-spændetangspatron DIN 69871
HWZ 2267 Krympepatron 4,5°, DIN 69871 Produkt enkeltbillede
Krympepatron 4,5°, DIN 69871
HWZ 2273 Kort borepatron, DIN 69871 Produkt enkeltbillede
Kort borepatron, DIN 69871
HWZ 2261 Hydraulisk spændepatron, kort, slank, DIN 69871 Produkt enkeltbillede
Hydraulisk spændepatron, kort, slank, DIN 69871
HWZ 1102 Fladespændepatron med kølekanaler, DIN 69893 Produkt enkeltbillede
Fladespændepatron med kølekanaler, DIN 69893
HWZ 1119 ER-spændetangspatron DIN 69893 Produkt enkeltbillede
ER-spændetangspatron DIN 69893
HWZ 1161 Hydraulisk spændepatron, kort, slank, DIN 69893 Produkt enkeltbillede
Hydraulisk spændepatron, kort, slank, DIN 69893

To sum it up the interface between the machine and the tool is partly responsible for reaching long service lives and achieving the full performance potential of cutting tools in modern machine tools. What’s more, milling results with high dimensional accuracy and best surface quality are only achieved by the optimum combination of tool, workpiece, tool clamping equipment and machine tool.

Detailbild einer Werkzeugaufnahme

Other important criteria

Interfering contour

Projection length

Stability and damping

Maximum process reliability
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
Du vil konfigurere et element, der hører til . Efter dine justeringer bedes du kontrollere alle plader og normdele uafhængigt for teknisk kompatibilitet.