Tecnica di staffaggio

Mandrini per i costruttori di stampi e utensili

I requisiti di un mandrino portautensili utilizzato per l’asportazione truciolo nella costruzione di stampi e utensili sono spesso molto diversi da quelli della produzione per conto di terzi. Abbiamo riassunto per voi tali requisiti di base ed esaminato l’importanza dei mandrini come componente di una macchina per utensili.

Requisiti di un mandrino

Concentricità

Bilanciamento

Rigidità radiale

Ripetibilità

HWZ 9602 Pulitore per mandrini HSK Immagine singola del prodotto
Pulitore per mandrini HSK
HWZ 9600 pulitore per cono mandrino  ISO/SK Immagine singola del prodotto
pulitore per cono mandrino ISO/SK
HWZ 2202 Mandrino con serraggio Weldon, DIN 69871 Immagine singola del prodotto
Mandrino con serraggio Weldon, DIN 69871
HWZ 2219 Mandrino portapinza, DIN 69871 Immagine singola del prodotto
Mandrino portapinza, DIN 69871
HWZ 2267 Mandrino a calettamento termico 4,5°, DIN 69871 Immagine singola del prodotto
Mandrino a calettamento termico 4,5°, DIN 69871
HWZ 2273 Mandrino per punte corte, DIN 69871 Immagine singola del prodotto
Mandrino per punte corte, DIN 69871
HWZ 2261 Mandrino idraulico, corto, sottile, DIN 69871 Immagine singola del prodotto
Mandrino idraulico, corto, sottile, DIN 69871
HWZ 1102 Mandrino con serraggio Weldon, DIN 69893 Immagine singola del prodotto
Mandrino con serraggio Weldon, DIN 69893
HWZ 1119 Mandrino portapinza ER, DIN 69893 Immagine singola del prodotto
Mandrino portapinza ER, DIN 69893
HWZ 1161 Mandrino idraulico, corto, sottile, DIN 69893 Immagine singola del prodotto
Mandrino idraulico, corto, sottile, DIN 69893

In sintesi, il collegamento tra utensile e macchina aiuta ad ottenere una lunga durata e a sfruttare al meglio il potenziale prestazionale degli utensili da taglio nelle moderne macchine per utensili. Inoltre, solo attraverso una combinazione ottimale di utensile, pezzo, alloggiamento e macchina utensile è possibile ottenere risultati di fresatura con elevata stabilità dimensionale e massima qualità di superficie.

Detailbild einer Werkzeugaufnahme

Altri criteri importanti

Bordo sporgente

Lunghezza della sporgenza

Stabilità e smorzamento

Massima sicurezza dei processi
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
Vuoi configurare un elemento che appartiene a . Dopo aver effettuato le regolazioni, verifica in modo indipendente tutte le piastre e i componenti per verificare la compatibilità tecnica.