Vpenjalna tehnika

Tool holders for mould and die making

The requirements for a tool holder for machining in mould and die making are usually very different from those in contract manufacturing. We have taken a closer look at these basic requirements and the importance of tool holders as a component of a machine tool.

Requirements for a tool holder

Concentricity

Balance quality

Radial stiffness

Repeatable accuracy

HWZ 9602 Čistilec vretena HSK Posamična slika izdelka
Čistilec vretena HSK
HWZ 9600 Čistilec vretena ISO/SK Posamična slika izdelka
Čistilec vretena ISO/SK
HWZ 2202 Vpenjalna glava s hladilnimi izvrtinami, DIN 69871 Posamična slika izdelka
Vpenjalna glava s hladilnimi izvrtinami, DIN 69871
HWZ 2219 Vpenjalna glava za stročnico ER, DIN 69871 Posamična slika izdelka
Vpenjalna glava za stročnico ER, DIN 69871
HWZ 2267 Nakrčevalna vpenjalna glava 4,5°, DIN 69871 Posamična slika izdelka
Nakrčevalna vpenjalna glava 4,5°, DIN 69871
HWZ 2273 Kratka vpenjalna vrtalna glava, DIN 69871 Posamična slika izdelka
Kratka vpenjalna vrtalna glava, DIN 69871
HWZ 2261 Hidravlična raztezna vpenjalna glava, kratka, ozka, DIN 69871 Posamična slika izdelka
Hidravlična raztezna vpenjalna glava, kratka, ozka, DIN 69871
HWZ 1102 Vpenjalna glava s hladilnimi izvrtinami, DIN 69893 Posamična slika izdelka
Vpenjalna glava s hladilnimi izvrtinami, DIN 69893
HWZ 1119 Vpenjalna glava za stročnico ER, DIN 69893 Posamična slika izdelka
Vpenjalna glava za stročnico ER, DIN 69893
HWZ 1161 Hidravlična raztezna vpenjalna glava, kratka, ozka, DIN 69893 Posamična slika izdelka
Hidravlična raztezna vpenjalna glava, kratka, ozka, DIN 69893

To sum it up the interface between the machine and the tool is partly responsible for reaching long service lives and achieving the full performance potential of cutting tools in modern machine tools. What’s more, milling results with high dimensional accuracy and best surface quality are only achieved by the optimum combination of tool, workpiece, tool clamping equipment and machine tool.

Detailbild einer Werkzeugaufnahme

Other important criteria

Interfering contour

Projection length

Stability and damping

Maximum process reliability