Inspänningsteknik

Tool holders for mould and die making

The requirements for a tool holder for machining in mould and die making are usually very different from those in contract manufacturing. We have taken a closer look at these basic requirements and the importance of tool holders as a component of a machine tool.

Requirements for a tool holder

Concentricity

Balance quality

Radial stiffness

Repeatable accuracy

HWZ 9602 Spindelrengörare HSK Enskild produktbild
Spindelrengörare HSK
HWZ 9600 Spindelrengörare ISO/SK Enskild produktbild
Spindelrengörare ISO/SK
HWZ 2202 Weldonhållare med kylkanalhål, DIN 69871 Enskild produktbild
Weldonhållare med kylkanalhål, DIN 69871
HWZ 2219 ER spännhylschuck, DIN 69871 Enskild produktbild
ER spännhylschuck, DIN 69871
HWZ 2267 Krympchuck 4,5°, DIN 69871 Enskild produktbild
Krympchuck 4,5°, DIN 69871
HWZ 2273 Kort borrchuck, DIN 69871 Enskild produktbild
Kort borrchuck, DIN 69871
HWZ 2261 Hydraulchuck, kort, smal, DIN 69871 Enskild produktbild
Hydraulchuck, kort, smal, DIN 69871
HWZ 1102 Weldonhållare med kylkanalhål, DIN 69893 Enskild produktbild
Weldonhållare med kylkanalhål, DIN 69893
HWZ 1119 ER spännhylschuck, DIN 69893 Enskild produktbild
ER spännhylschuck, DIN 69893
HWZ 1161 Hydraulchuck, kort, smal, DIN 69893 Enskild produktbild
Hydraulchuck, kort, smal, DIN 69893

To sum it up the interface between the machine and the tool is partly responsible for reaching long service lives and achieving the full performance potential of cutting tools in modern machine tools. What’s more, milling results with high dimensional accuracy and best surface quality are only achieved by the optimum combination of tool, workpiece, tool clamping equipment and machine tool.

Detailbild einer Werkzeugaufnahme

Other important criteria

Interfering contour

Projection length

Stability and damping

Maximum process reliability
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
Du vill konfigurera en artikel som tillhör . Efter att du har gjort dina justeringar, kontrollera oberoende av alla plattor och komponenter för teknisk kompatibilitet.