Tehnică de fixare

Tool holders for mould and die making

The requirements for a tool holder for machining in mould and die making are usually very different from those in contract manufacturing. We have taken a closer look at these basic requirements and the importance of tool holders as a component of a machine tool.

Requirements for a tool holder

Concentricity

Balance quality

Radial stiffness

Repeatable accuracy

HWZ 9602 Dispozitiv de curățare ax HSK Cadru produs
Dispozitiv de curățare ax HSK
HWZ 9600 Dispozitiv de curățare ax ISO/SK Cadru produs
Dispozitiv de curățare ax ISO/SK
HWZ 2202 Portsculă cu blocare laterală și canal de răcire, DIN 69871 Cadru produs
Portsculă cu blocare laterală și canal de răcire, DIN 69871
HWZ 2219 ER mandrină bucșă elastică, DIN 69871 Cadru produs
ER mandrină bucșă elastică, DIN 69871
HWZ 2267 Portsculă fretare 4,5°, DIN 69871 Cadru produs
Portsculă fretare 4,5°, DIN 69871
HWZ 2273 Mandrină scurtă, DIN 69871 Cadru produs
Mandrină scurtă, DIN 69871
HWZ 2261 Mandrină hidraulică scurtă, subțire, DIN 69871 Cadru produs
Mandrină hidraulică scurtă, subțire, DIN 69871
HWZ 1102 Portsculă cu blocare laterală și canal de răcire, DIN 69893 Cadru produs
Portsculă cu blocare laterală și canal de răcire, DIN 69893
HWZ 1119 ER mandrină bucșă elastică, DIN 69893 Cadru produs
ER mandrină bucșă elastică, DIN 69893
HWZ 1161 Mandrină hidraulică scurtă, subțire, DIN 69893 Cadru produs
Mandrină hidraulică scurtă, subțire, DIN 69893

To sum it up the interface between the machine and the tool is partly responsible for reaching long service lives and achieving the full performance potential of cutting tools in modern machine tools. What’s more, milling results with high dimensional accuracy and best surface quality are only achieved by the optimum combination of tool, workpiece, tool clamping equipment and machine tool.

Detailbild einer Werkzeugaufnahme

Other important criteria

Interfering contour

Projection length

Stability and damping

Maximum process reliability
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
Doriți să configurați un articol care aparține de . După ajustări, vă rugăm să verificați toate plăcile și accesoriile încorporate independent, pentru compatibilitate tehnică.