Захващащи устройства

Tool holders for mould and die making

The requirements for a tool holder for machining in mould and die making are usually very different from those in contract manufacturing. We have taken a closer look at these basic requirements and the importance of tool holders as a component of a machine tool.

Requirements for a tool holder

Concentricity

Balance quality

Radial stiffness

Repeatable accuracy

HWZ 9602 Почистващ препарат за шпиндели HSK Единично изображение на продукта
Почистващ препарат за шпиндели HSK
HWZ 9600 Почистващ препарат за шпиндели ISO/SK Единично изображение на продукта
Почистващ препарат за шпиндели ISO/SK
HWZ 2202 Държач със странично затягане с охлаждащи отвори, DIN 69871 Единично изображение на продукта
Държач със странично затягане с охлаждащи отвори, DIN 69871
HWZ 2219 ER цангов патронник, DIN 69871 Единично изображение на продукта
ER цангов патронник, DIN 69871
HWZ 2267 Термо държач - shrink-fit 4,5°, DIN 69871 Единично изображение на продукта
Термо държач - shrink-fit 4,5°, DIN 69871
HWZ 2273 Патронник пробивен - къс, DIN 69871 Единично изображение на продукта
Патронник пробивен - къс, DIN 69871
HWZ 2261 Хидравличен патронник, къс, тънък, DIN 69871 Единично изображение на продукта
Хидравличен патронник, къс, тънък, DIN 69871
HWZ 1102 Държач със странично затягане с охлаждащи отвори, DIN 69893 Единично изображение на продукта
Държач със странично затягане с охлаждащи отвори, DIN 69893
HWZ 1119 ER цангов патронник, DIN 69893 Единично изображение на продукта
ER цангов патронник, DIN 69893
HWZ 1161 Хидравличен патронник, къс, тънък, DIN 69893 Единично изображение на продукта
Хидравличен патронник, къс, тънък, DIN 69893

To sum it up the interface between the machine and the tool is partly responsible for reaching long service lives and achieving the full performance potential of cutting tools in modern machine tools. What’s more, milling results with high dimensional accuracy and best surface quality are only achieved by the optimum combination of tool, workpiece, tool clamping equipment and machine tool.

Detailbild einer Werkzeugaufnahme

Other important criteria

Interfering contour

Projection length

Stability and damping

Maximum process reliability
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
Искате да конфигурирате артикула, който принадлежи към . След като направите настройките, моля, проверете самостоятелно всички плочи и компоненти за техническа съвместимост.