Elementos de aperto

Suportes de ferramenta para o fabrico de moldes, cunhos e cortantes

Os requisitos para um suporte de ferramenta para maquinação no fabrico de moldes, cunhos e cortantes diferem frequentemente bastante dos requisitos na produção por encomenda. Analisámos mais detalhamente estes requisitos básicos e a importância dos suportes de ferramentas como componente de uma máquina-ferramenta.

Requisitos para um suporte de ferramenta

Concentricidade

Qualidade do equilíbrio

Rigidez radial

Precisão de repetibilidade

HWZ 9602 Limpador de fuso HSK Imagem única do produto
HWZ 9602
  • Novo produto
  • Limpador de fuso HSK
    HWZ 9600 Limpador de fuso ISO/SK Imagem única do produto
    HWZ 9600
  • Novo produto
  • Limpador de fuso ISO/SK
    HWZ 2202 Cone de bloqueio lateral com furos para canal de refrigeração, DIN 69871 Imagem única do produto
    Cone de bloqueio lateral com furos para canal de refrigeração, DIN 69871
    HWZ 2219 Cone de aperto ER, DIN 69871 Imagem única do produto
    Cone de aperto ER, DIN 69871
    HWZ 2267 Cone térmico com saída de 4,5°, DIN 69871 Imagem única do produto
    Cone térmico com saída de 4,5°, DIN 69871
    HWZ 2273 Cone para brocas, DIN 69871 Imagem única do produto
    Cone para brocas, DIN 69871
    HWZ 2261 Cone hidráulico, curto DIN 69871 Imagem única do produto
    Cone hidráulico, curto DIN 69871
    HWZ 1102 Cone de bloqueio lateral com furos para canal de refrigeração, DIN 69893 Imagem única do produto
    Cone de bloqueio lateral com furos para canal de refrigeração, DIN 69893
    HWZ 1119 Cone de aperto ER, DIN 69893 Imagem única do produto
    Cone de aperto ER, DIN 69893
    HWZ 1161 Cone hidráulico, curto DIN 69893 Imagem única do produto
    Cone hidráulico, curto DIN 69893

    Concluindo, a interface entre a máquina e a ferramenta é corresponsável por alcançar uma longa vida útil e explorar todo o potencial de desempenho das ferramentas de corte em máquinas-ferramentas modernas. Para além disso, os resultados de fresagem com elevada precisão dimensional e excelente qualidade da superfície apenas são alcançados através da combinação ideal entre ferramenta, peça, dispositivo de fixação da ferramenta e máquina-ferramenta.

    Detailbild einer Werkzeugaufnahme

    Outros critérios importantes

    Contorno de interferência

    Comprimento saliente

    Estabilidade e amortecimento

    Máxima fiabilidade do processo
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
    Pretende configurar um artigo que pertence a . Após as adaptações, verificar por conta própria a compatibilidade técnica de todas as placas e componentes.