Εξοπλισμός σύσφιξης

Tool holders for mould and die making

The requirements for a tool holder for machining in mould and die making are usually very different from those in contract manufacturing. We have taken a closer look at these basic requirements and the importance of tool holders as a component of a machine tool.

Requirements for a tool holder

Concentricity

Balance quality

Radial stiffness

Repeatable accuracy

HWZ 9602 Καθαριστικό ατράκτου HSK Εικόνα προϊόντος
Καθαριστικό ατράκτου HSK
HWZ 9600 Καθαριστικό ατράκτου ISO/SK Εικόνα προϊόντος
Καθαριστικό ατράκτου ISO/SK
HWZ 2202 Σφιγκτήρας επιφανείας με οπές καναλιού ψύξης, DIN 69871 Εικόνα προϊόντος
Σφιγκτήρας επιφανείας με οπές καναλιού ψύξης, DIN 69871
HWZ 2219 ER τσοκ μηχανισμού σύσφιξης, DIN 69871 Εικόνα προϊόντος
ER τσοκ μηχανισμού σύσφιξης, DIN 69871
HWZ 2267 Συρρικνούμενος δακτύλιος 4,5°, DIN 69871 Εικόνα προϊόντος
Συρρικνούμενος δακτύλιος 4,5°, DIN 69871
HWZ 2273 Κοντό τσοκ τρυπανιού, DIN 69871 Εικόνα προϊόντος
Κοντό τσοκ τρυπανιού, DIN 69871
HWZ 2261 Υδραυλικό τσοκ διαστολής, κοντό, λεπτό, DIN 69871 Εικόνα προϊόντος
Υδραυλικό τσοκ διαστολής, κοντό, λεπτό, DIN 69871
HWZ 1102 Σφιγκτήρας επιφανείας με οπές καναλιού ψύξης, DIN 69893 Εικόνα προϊόντος
Σφιγκτήρας επιφανείας με οπές καναλιού ψύξης, DIN 69893
HWZ 1119 ER τσοκ μηχανισμού σύσφιξης, DIN 69893 Εικόνα προϊόντος
ER τσοκ μηχανισμού σύσφιξης, DIN 69893
HWZ 1161 Υδραυλικό τσοκ διαστολής, κοντό, λεπτό, DIN 69893 Εικόνα προϊόντος
Υδραυλικό τσοκ διαστολής, κοντό, λεπτό, DIN 69893

To sum it up the interface between the machine and the tool is partly responsible for reaching long service lives and achieving the full performance potential of cutting tools in modern machine tools. What’s more, milling results with high dimensional accuracy and best surface quality are only achieved by the optimum combination of tool, workpiece, tool clamping equipment and machine tool.

Detailbild einer Werkzeugaufnahme

Other important criteria

Interfering contour

Projection length

Stability and damping

Maximum process reliability
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
Θέλετε να διαμορφώσετε ένα είδος που ανήκει στο . Μετά τις προσαρμογές σας, ελέγξτε μόνοι σας όλες τις πλάκες και τα εξαρτήματα ως προς την τεχνική τους συμβατότητα.