E 5270
Ekscentrični stezni element
Stavka 3
| |
ADP
|
d1
|
l2
|
l
|
l1
|
s1
|
d2
|
d3
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
E 5270/ 5/ 5
|
|
M 5
|
5
|
11
|
9
|
7.75
|
9.4
|
12.6
|
|
E 5270/ 6/ 6
|
|
M 6
|
6
|
12
|
10
|
9
|
10.8
|
14.6
|
|
E 5270/ 8/ 6
|
|
M 8
|
6
|
15
|
12
|
10.4
|
13.6
|
19
|
Detalji
Opis proizvoda
- Bez nevezanih delova pri demontaži
Materijal
- 1.2312 ≈1080 N/mm²
Dokumenti
Dodaci
Imate pitanja o proizvodu?
Prijavite se ili se registrujte kako biste postavili pitanja našim stručnjacima.
Registrujte se sadaPreporučujemo Vam