Stavka 8

ADP
d2
Tk
l
d1
l1
d3
l3
E 5276/../..
E 5130/ 20
20
54
32
28
20
34
6.3
E 5276/ 6/ 6,3
E 5130/ 25
25
58
40
32
30
40
6.3
E 5276/ 6/ 6,3
E 5130/ 32
32
66
50
40
38
50
6.3
E 5276/ 6/ 6,3
E 5130/ 40
40
79
63
50
48
63
6.3
E 5276/ 6/ 6,3
E 5130/ 50
50
89
71
63
54
71
6.3
E 5276/ 6/ 6,3
E 5130/ 63
63
123
80
80
61
90
10
E 5276/10/10
E 5130/ 80
80
143
100
100
78
112
10
E 5276/10/10
E 5130/100
100
168
125
125
104
140
10
E 5276/10/10

Detalji

Opis proizvoda

  • Maksimalna temperatura: 200 °C
  • ≈DIN 9834 / ISO 9448

Prednosti

  • Odlične osobine prinudnog hoda uz pomoć grafitnih umetaka za umeren broj pokreta u minuti
  • Može se kombinovati sa svim vodećim stubovima
  • Čaura i držač su zamenljivi prema DIN 9834 / ISO 9448

  • Vodeći prečnik sa tolerancijom G6 prema H7 kod konkurencije garantuje optimalnu meru slobode pokreta

Materijal

  • 2.0598 ≈200 HB / Grafit

Primena

  • Inicijalno podmazivanje sredstvom VGM 160