Izdelek 7

ADP
l
l1
d3
d5
P
Z
SW
d
WZG 32141/ 3
56
10
3.5
2.6
0.5
3
2.7
M 3
WZG 32141/ 4
63
12
4.5
3.4
0.7
4
3.4
M 4
WZG 32141/ 5
70
14
6
4.3
0.8
4
4.9
M 5
WZG 32141/ 6
80
16
6
5.1
1
4
4.9
M 6
WZG 32141/ 8
90
17
8
6.9
1.25
5
6.2
M 8
WZG 32141/10
100
20
10
8.6
1.5
5
8
M10
WZG 32141/12
110
24
12
10.4
1.75
5
9
M12

Uporaba

Uporaba
P

Ni primerno

Jeklo in visokolegirano jeklo

M

Ni primerno

Nerjaveče jeklo

K

Ni primerno

Siva litina, nodularna litina in temprana litina

N

Ni primerno

Aluminij in druge neželezne kovine

S

Ni primerno

Posebne, super in titanove zlitine

H

Posebej primerno

Kaljeno jeklo in ohlajena litina

Ni primerno

Jeklo in visokolegirano jeklo

Ni primerno

Nerjaveče jeklo

Ni primerno

Siva litina, nodularna litina in temprana litina

Ni primerno

Aluminij in druge neželezne kovine

Ni primerno

Posebne, super in titanove zlitine

Posebej primerno

Kaljeno jeklo in ohlajena litina

  • Posebej primerno
  • Primerno
  • Ni primerno

Kalkulator za rezalne parametre

Z nekaj kliki do optimalnih rezalnih parametrov za vaše orodje!

Na kalkulator

Podrobnosti

Opis izdelka

  • Za kaljena jekla
  • Za metrične ISO navoje

Material

  • HSS-E-PM, TiCN-prevleka