Articol 1

ADP
Variația
Gr. [kg]
GEVS 3500/ 1/B
WIG
0.7

Detalii

Descriere produs

  • Cuplare fără fir cu aparatul de sudură M-Line prin Bluetooth
  • Întunecare optimă înainte de fiecare arc electric prin protecție antiorbire controlată prin semnal
  • Se poate utiliza și cu aparate de sudură WIG obișnuite, prin comutarea în modul automat cu senzor
  • Plug & Play: gata de utilizare după introducerea adaptorului Bluetooth

Incluse în livrare

  • Cască de protecție pentru sudor, cu Bluetooth
  • Cablu de încărcare USB
  • Vizieră de schimb exterior
  • Căptușeală de schimb isoFit® interior
  • Săculeț de depozitare

Definirea produsului

Selectați atributul pentru a introduce un articol în coș.

GEVS 3500/ 1/B Cască de protecție pentru sudor, cu Bluetooth Cadru produs

GEVS 3500/ 1/B

Cască de protecție pentru sudor, cu Bluetooth

Buc.
Nu puteți să comandați acest articol într-o cantitate mai mică de 1 Buc. . Nu puteți să comandați acest articol într-o cantitate mai mare de 10000 Buc. . Ați selectat cantitatea „0”, prin urmare acest articol nu va fi luat în considerare în etapele următoare.
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
Doriți să configurați un articol care aparține de . După ajustări, vă rugăm să verificați toate plăcile și accesoriile încorporate independent, pentru compatibilitate tehnică.