Articol 1

ADP
b
d
h
l
t max. MA [°C]
MAU 5006/30
30
5.5
17
14
80

Detalii

Descriere produs

  • Magneții neodim de înaltă calitate permit montarea fără șuruburi
  • Potrivit pentru MAU 5002 și MAU 5004

Material

  • Aluminiu natur-anodizat

Definirea produsului

Selectați atributul pentru a introduce un articol în coș.

MAU 5006/30 Opritor pentru suport ceas comparator

MAU 5006/30

Opritor pentru suport ceas comparator

Buc.
Nu puteți să comandați acest articol într-o cantitate mai mică de 1 Buc. . Nu puteți să comandați acest articol într-o cantitate mai mare de 10000 Buc. . Ați selectat cantitatea „0”, prin urmare acest articol nu va fi luat în considerare în etapele următoare.
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
Doriți să configurați un articol care aparține de . După ajustări, vă rugăm să verificați toate plăcile și accesoriile încorporate independent, pentru compatibilitate tehnică.