Articol 1

ADP
MB
t max. [°C]
d1
l1
l2
Fn [N]
Gr. [g]
SK [g]
MB/U
MUA 10220/5
5
120
40
14
79
1
70
0.01
1

Detalii

Descriere produs

  • Ceas comparator compact, ideal pentru dispozitive
  • Indicator toleranță reglabil
  • Bolț de măsurare lepuită, prindere din oțel inoxidabil
  • Ideal pentru MAU 5002

Definirea produsului

Selectați atributul pentru a introduce un articol în coș.

MUA 10220/5 Ceas comparator, mic Cadru produs

MUA 10220/5

Ceas comparator, mic

Buc.
Nu puteți să comandați acest articol într-o cantitate mai mică de 1 Buc. . Nu puteți să comandați acest articol într-o cantitate mai mare de 10000 Buc. . Ați selectat cantitatea „0”, prin urmare acest articol nu va fi luat în considerare în etapele următoare.
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
Doriți să configurați un articol care aparține de . După ajustări, vă rugăm să verificați toate plăcile și accesoriile încorporate independent, pentru compatibilitate tehnică.