Articol 4

ADP
Formă
a
d
l2
Granulație
b
l
M
l1
V 74470/01/4 x 35/200 meu-simple-table-cell__cell-product-img
01
4
-
35
200/D91
0.7
50
M 4
15
V 74470/01/4 x 35/320 meu-simple-table-cell__cell-product-img
01
4
-
35
320/D54
0.7
50
M 4
15
V 74470/01/4 x 35/600 meu-simple-table-cell__cell-product-img
01
4
-
35
600/D30
0.7
50
M 4
15
V 74470/01/5 x 125/200 meu-simple-table-cell__cell-product-img
01
5
-
125
200/D91
1
140
M 4
40

Detalii

Descriere produs

  • Compatibil cu GESU 2300/N
  • Optimal pentru muncă grea
  • Corp de bază stabilă
  • Acoperire galvanică de înaltă calitate
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
Doriți să configurați un articol care aparține de . După ajustări, vă rugăm să verificați toate plăcile și accesoriile încorporate independent, pentru compatibilitate tehnică.