V 74620
Fibre ceramice NEW Super Stone plate
Articol 266
| |
ADP
|
s
|
b
|
l
|
Granulație
|
Bucată pe unitate de ambalaj
|
Culoare
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
V 74620/ 0,5x0,5/ 50/ 120
|
|
0.5
|
0.5
|
50
|
120
|
1
|
|
|
V 74620/ 0,5x0,5/ 50/ 120/Set-10
|
|
0.5
|
0.5
|
50
|
120
|
10
|
|
|
V 74620/ 0,5x0,5/ 50/ 180
|
|
0.5
|
0.5
|
50
|
180
|
1
|
|
|
V 74620/ 0,5x0,5/ 50/ 180/Set-10
|
|
0.5
|
0.5
|
50
|
180
|
10
|
|
|
V 74620/ 0,5x0,5/ 50/ 300
|
|
0.5
|
0.5
|
50
|
300
|
1
|
|
|
V 74620/ 0,5x0,5/ 50/ 300/Set-10
|
|
0.5
|
0.5
|
50
|
300
|
10
|
|
|
V 74620/ 0,5x0,5/ 50/ 400
|
|
0.5
|
0.5
|
50
|
400
|
1
|
|
|
V 74620/ 0,5x0,5/ 50/ 400/Set-10
|
|
0.5
|
0.5
|
50
|
400
|
10
|
|
|
V 74620/ 0,5x0,5/ 50/ 600
|
|
0.5
|
0.5
|
50
|
600
|
1
|
|
|
V 74620/ 0,5x0,5/ 50/ 600/Set-10
|
|
0.5
|
0.5
|
50
|
600
|
10
|
|
|
V 74620/ 0,5x0,5/ 50/ 800
|
|
0.5
|
0.5
|
50
|
800
|
1
|
|
|
V 74620/ 0,5x0,5/ 50/ 800/Set-10
|
|
0.5
|
0.5
|
50
|
800
|
10
|
|
|
V 74620/ 0,5x0,5/ 50/1000
|
|
0.5
|
0.5
|
50
|
1000
|
1
|
|
|
V 74620/ 0,5x0,5/ 50/1000/Set-10
|
|
0.5
|
0.5
|
50
|
1000
|
10
|
|
|
V 74620/ 0,5x0,5/ 50/1200
|
|
0.5
|
0.5
|
50
|
1200
|
1
|
|
|
V 74620/ 0,5x0,5/ 50/1200/Set-10
|
|
0.5
|
0.5
|
50
|
1200
|
10
|
|
|
V 74620/ 0,5x 2/100/1500
|
|
0.5
|
2
|
100
|
1500
|
1
|
|
|
V 74620/ 0,5x 2/100/2000
|
|
0.5
|
2
|
100
|
2000
|
1
|
|
|
V 74620/ 0,5x 2/100/3000
|
|
0.5
|
2
|
100
|
3000
|
1
|
|
|
V 74620/ 0,5x 4/100/ 120
|
|
0.5
|
4
|
100
|
120
|
1
|
|
|
V 74620/ 0,5x 4/100/ 120/Set-10
|
|
0.5
|
4
|
100
|
120
|
10
|
|
|
V 74620/ 0,5x 4/100/ 180
|
|
0.5
|
4
|
100
|
180
|
1
|
|
|
V 74620/ 0,5x 4/100/ 180/Set-10
|
|
0.5
|
4
|
100
|
180
|
10
|
|
|
V 74620/ 0,5x 4/100/ 300
|
|
0.5
|
4
|
100
|
300
|
1
|
|
|
V 74620/ 0,5x 4/100/ 300/Set-10
|
|
0.5
|
4
|
100
|
300
|
10
|
|
|
V 74620/ 0,5x 4/100/ 400
|
|
0.5
|
4
|
100
|
400
|
1
|
|
|
V 74620/ 0,5x 4/100/ 400/Set-10
|
|
0.5
|
4
|
100
|
400
|
10
|
|
|
V 74620/ 0,5x 4/100/ 600
|
|
0.5
|
4
|
100
|
600
|
1
|
|
|
V 74620/ 0,5x 4/100/ 600/Set-10
|
|
0.5
|
4
|
100
|
600
|
10
|
|
|
V 74620/ 0,5x 4/100/ 800
|
|
0.5
|
4
|
100
|
800
|
1
|
|
Detalii
Descriere produs
- Special pentru prelucrare de suprafețe foarte mici, punți și contururi complexe
- Pentru oțeluri de scule călite și necălite
- Ideal pentru îndepărtarea straturilor dure de erodare
- Rezistență ridicată împotriva ruperii
Aplicație
- Taie doar în față; în combinație cu pastă diamantată poate fi folosită și lateral
- Ideal pentru sisteme de polizare ultrasonice
- De scurtat cu discuri de tăiere și partea din față de îndepărtat prin pile diamantate
Documente
Accesorii
Aveți întrebări despre produs?
Vă rugăm să vă autentificați sau să vă înregistrați pentru a adresa întrebări experților noștri.
Autentificați-vă acumRecomandat pentru dumneavoastră